Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0628 0030
Teilenummer
|
---|
0628 0030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Feuchtigkeitsmessbereich | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss | Temperatur Genauigkeit (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 290 | 45 | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | - | - | - | - | 2 | - | - | - | T | Modell T. | -50 bis 250 °C. | 250 | -50 | Heizschlange - Steckverbinder | - |
Loading...
Produktart | Nadelsonde |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Nadelsonde, die Teilenummer ist 0628 0030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0628 0030.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibrierungsservice
Kompatibel mit (Details)
Feuchtigkeitsmessbereich
Feuchte Genauigkeit(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH)
Länge(mm)
Größe (⌀)(mm)
Lesebereich - Temperatur
Temperatur Genauigkeit(°C)
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Abholzeit (Details)(s)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0602 2292 |
0603 2192 |
0603 2492 |
0613 2211 |
0628 1292 |
0636 2161 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Feuchtigkeitsmessbereich | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss | Temperatur Genauigkeit (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 111 | - | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | 7 | - | - | - | K | Modell K. | -60 bis 400 °C. | 400 | -60 | - | - | |
118.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 295 | 134 | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | 7 | - | - | - | T | Modell T. | -50 bis 350 °C. | 350 | -50 | - | - | |
143.80 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 30 | 160 | 175 | - | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | 6 | - | - | - | K | Modell K. | -50 bis 350 °C. | 350 | -50 | - | - | |
155.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 295 | 131 | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | - | - | - | - | 8 | - | - | - | NTC|NTC | -50 bis 150 °C. | 150 | -50 | - | - | |
137.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 40 | 110 | 160 | - | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | - | - | - | - | K | Modell K. | -50 bis 230 °C. | 230 | -50 | - | - | |
781.59 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 55 | 60 | 590 | - | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | 0: + 100% rF | ± 2 rF | 100 | 0 | - | - | - | - | NTC | -20 bis 125 °C. | 125 | -20 | - | ±2 |