Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0560 2115 02
Teilenummer
|
---|
0560 2115 02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stromversorgung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Grundlegende Genauigkeit | Genauigkeit (+ / -) (%) | Grundlegende Genauigkeit (°C) | Kalibrierungsservice | Kalibrierbereich | Anzeige (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Reaktionszeit (s) | Beispielrate (s) | Sensortyp | Auflösung Temperatur (°C) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Beispielrate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 183 | 90 | 30 | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | +150 | -40 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 115i | - | - |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Thermometer |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Temperatur-Messgerät, die Teilenummer ist 0560 2115 02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0560 2115 02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stromversorgung
Gewicht(g)
Grundlegende Genauigkeit
Genauigkeit (+ / -)(%)
Grundlegende Genauigkeit(°C)
Kalibrierungsservice
Kalibrierbereich
Anzeige (Details)
Spannungsversorgung (Details)
Länge(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Reaktionszeit(s)
Beispielrate(s)
Sensortyp
Auflösung Temperatur(°C)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung (verschied.)
Beispielrate
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Auflösung (Temperatur)(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0560 7351 |
0560 9055 |
0560 9056 |
0563 0002 10 |
0563 0002 41 |
0563 1080 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Stromversorgung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Grundlegende Genauigkeit | Genauigkeit (+ / -) (%) | Grundlegende Genauigkeit (°C) | Kalibrierungsservice | Kalibrierbereich | Anzeige (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Reaktionszeit (s) | Beispielrate (s) | Sensortyp | Auflösung Temperatur (°C) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Beispielrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499.56 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | AA- Batterie (3x) | 105 | 155 | 960 | 960 | 0.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | +1370 | -200 | - | - | - | 0.1 | - | - | abnehmbar | Pt100 | K | T | J | S. | - | - | 0560 7351 | - | - | |
102.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | AAA- Batterie (3x) | 230 | 37 | 36 | 80 | 1 | - | 1 | ± 1 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 1 Kanal | - | +350 | -50 | 3 Mikrobatterien (AAA) | 200 | - | 0.1 | 10 | - | abnehmbarer | K | Sensor | 0.1 | -50 bis +350 | 905-T1 | Testo 905-T1 | - | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | AAA- Batterie (3x) | 230 | 37 | 36 | 80 | 1 | - | 1 | ± 1 | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 1 Kanal | - | +350 | -50 | 3 Mikrobatterien (AAA) | 150 | - | 0.1 | 5 | - | abnehmbare | K | Sensor | 0.1 | -50 bis +350 | 905-T2 | Testo 905-T2 | - | |
429.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | +150 | -40 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | 0563 0002 10 | - | - | |
709.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0563 0002 41 | - | - | |
143.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | AAA- Batterie (3x) | 140 | 60 | 24.5 | 150 | 0.5 | - | 0.5 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | 1 Kanal | - | +300 | -50 | - | - | - | 0.1 | 1 | 0.5 | abnehmbar | T | K. | - | - | 108 | - | - |