Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0560 1805
Produktart | IR- Thermometer | Anzeige (Thermometer) | 10:1 | Ebene (maximal) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ebene (Min.) | 0.1 | Emissionsgrad | 0,1 bis 1,0 (einstellbar) | Maximale Temperatur(°C) | 250 |
Temperatur(°C) | -30 | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Intelligente Sonden IR- Thermometer, die Teilenummer ist 0560 1805.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0560 1805.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften