RH-Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0636 2135

Teilenummer
0636 2135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

573.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Produktart Luftsonde Steckverbinder (Prüfgerät) Mini-DIN- Steckverbinder
Feuchtigkeitsmessbereich 0 - 100 rH Feuchte Genauigkeit(%) ± 2 rF Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH) 100
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH) 0 Lesebereich - Temperatur(°C) 0 - 40 Sensortyp NTC|NTC
Temperatur 0 bis 40 °C. Temperatur (maximal)(°C) 40 Temperatur (min.)(°C) 0
Temperatur Genauigkeit(°C) ± 0.2

Sie befinden sich auf der Seite für RH-Sensor, die Teilenummer ist 0636 2135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0636 2135.

Technischer Support