Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0560 0610 |
0560 6082 |
0560 6351 |
0563 6352 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stromversorgung | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Anzeige (Details) | Funktionen für Umwelttests | Feuchtigkeitsmessbereich | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (maximal) (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (min.) (RH) | Feuchte Genauigkeit (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (RH) | Schnittstelle(n) | Schnittstellen (Komponenten) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Spannungsversorgung (Details) | Lesebereich - Temperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | AA Batterie (2x) | 25 | 46 | 119 | 90 | 0.5 | LCD | Taupunkt- / Formdetektor | 0 -100 % RH | ± 2,5 rH | - | 100 | 0 | 2.5 | - | - | - | +50 | -10 | 2 Mikrobatterien (AAA) | -10 bis +50 | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 V Batterie (1x) | 89 | 120 | 40 | 168 | 0.5 | - | Taupunkt- / Formdetektor | - | ± 3 rF | 10 - 98 | 98 | 2 | 2|± 2 | 2 - 98 | - | - | +70 | -10 | 9 V Akkupack | -10 bis +70 | |
451.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | AA- Batterie (3x) | 46 | 74 | 225 | 428 | - | - | Taupunkt- / Formdetektor | 0 - 100% rF | - | - | 100 | 0 | - | - | Infrarot | Infrarot | +1370 | -200 | 3 x Mignon Batterien (AA) | -200 bis +1370 | |
646.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | AA- Batterie (3x) | 115 | 165 | 310 | 860 | - | - | Datenprotokollierungsfunktion | 0 - 100% rH | - | - | 100 | 0 | - | - | Infrarot| USB | Infrarot| USB | +1370 | -200 | 3 x Mignon Batterien (AA) | -200 bis +1370 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Hygrometer | Kalibrierungsservice | 2 geeignete Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (11,3; 75,3% rF bei 25 °C) |
---|---|---|---|---|---|
Kalibrierbereich | Feuchtigkeit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stromversorgung
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Anzeige (Details)
Funktionen für Umwelttests
Feuchtigkeitsmessbereich
Feuchte Genauigkeit(%)
Feuchtigkeitsmessbereich(%)
Feuchtigkeitsmessbereich (maximal)(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich (min.)(RH)
Feuchte Genauigkeit(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich(RH)
Schnittstelle(n)
Schnittstellen (Komponenten)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Spannungsversorgung (Details)
Lesebereich - Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften