Tauchsonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0602 0493
0602 5693
0602 5792
0603 1293
0614 0235
0614 1272
0628 0006
0628 0023
0628 7503
0628 7510
0628 7533
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Kalibrierungsservice Kompatibel mit (Details) Steckverbinder (Prüfgerät) Abholzeit (Details)
(s)
Länge
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Lesebereich - Temperatur Sensortyp Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperatur (min.)
(°C)
Ausführung (verschied.) Anschluss Temperatur Genauigkeit
(°C)

192.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)30250220----4---K | Modell K.-200 bis 1000 °C.1000-200---

75.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)105060---TE Mini-E / A- Steckverbinder4---K | Modell K.-200 bis 1300 °C.1300-200---

42.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)254540-3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)-TE Mini-E / A- Steckverbinder----K | Modell K.-200 bis 1000 °C.1000-200---

66.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)----3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)-TE Mini-E / A- Steckverbinder----50 bis + 350 °C.T|T-50 bis 350 °C.350-50---

595.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)-----Professionelles Thermometer Testo 735-2---------Geeignete hochpräzise Pt100-Tauch- / Einführsonde--

118.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------Testo Datenlogger-121605-Pt100-50 bis 300 °C.300-50---

82.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage ------Datenlogger testo 175-5403-NTC-35 bis 80 °C.80-35--±0.2

79.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)254529045--Heizschlange - Steckverbinder5---T | Modell T.-50 bis 350 °C.350-50-Heizschlange - Steckverbinder-

62.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ------Datenlogger testo 175-190406-NTC-30 bis 90 °C.90-30--±0.2

52.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ------Datenlogger testo 175-15353-NTC-20 bis 70 °C.70-20--±0.2

69.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage ------Datenlogger testo 175-20406-K-50 bis + 205 °C.+205-50--±2.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Tauchsonde

Technischer Support