Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0563 7352
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Stromversorgung | 9 V Batterie (1x) | Größe (Höhe)(mm) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 74 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 46 | Produktart | Thermometer |
Gewicht(g) | 428 | Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 0.7 | Grundlegende Genauigkeit | ± 0,05 °C (abhängig von der Sonde) |
Genauigkeit (+ / -)(%) | 0.2 | Maximale Temperatur(°C) | +1370 | Temperatur(°C) | -200 |
Spannungsversorgung (Details) | 9 V Akkupack | Größe (Tiefe)(mm) | 46 | Auflösung (Temperatur)(°C) | 0.1 |
Sensortyp | abnehmbar | K | Pt100 | K · Pt100. | Auflösung Temperatur | Pt100: 0,001 °C. K: 0.1 ºC | Temperaturbereich(°C) | Pt100: -200 bis + 800 °C / Modell K: -200 bis + 1370 °C. |
Modell (Herstellermodell) | 735-2 | Ausführung (verschied.) | TESTO 735-2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensortyp, die Teilenummer ist 0563 7352.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0563 7352.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften