Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0560 6060 |
0560 6062 |
0560 6160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Anzeige (Details) | Feuchte Genauigkeit (%) | Feuchtigkeitsmessbereich (%) | Feuchte Genauigkeit (RH) | Feuchtigkeitsmessbereich (RH) | Spannungsversorgung (Details) | Lesebereich - Temperatur | Lesebereich - Temperatur (°C) | Temperatur (Details) | Ausführung | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal) (vol%) | Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.) (vol%) | Messungstyp | Genauigkeit - Holz (vol%) | Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit (vol%) | Lesebereich - Holz | Holz Lesebereich (maximal) (vol%) | Holz Lesebereich (min.) (vol%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 46 | 119 | 90 | LCD | ± 1 | - | - | - | 2 Mikrobatterien (AAA) | - | - | - | Testo 601-1 | 0 - 90% vol | - | - | Angreifend | 1 | 1 | 0 - 90% vol | - | - | |
241.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 46 | 119 | 90 | LCD | - | - | Leitfähig: ± 1% / kapazitiv: (5 - 95% rF) ± 2,5 | Leitfähig: 0 - 93,7% / kapazitiv: 0 - 100 | 2 Mikrobatterien (AAA) | - | -10 bis +50 | ± 0.5°C | Testo 606-2 | 0 - 90% vol | - | - | Angreifend | 1 | 1 | 0 - 90% vol | - | - | |
405.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 58 | 70 | 234 | 260 | - | - | Holz <50% / Bauart <20 | - | - | 9 V Akkupack | - | - | - | - | - | 20 | 0 | Nicht-invasiv | - | - | - | 50 | 0 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Produktart | Feuchtemesser | Schnittstelle(n) | keiner |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gewicht(g)
Anzeige (Details)
Feuchte Genauigkeit(%)
Feuchtigkeitsmessbereich(%)
Feuchte Genauigkeit(RH)
Feuchtigkeitsmessbereich(RH)
Spannungsversorgung (Details)
Lesebereich - Temperatur
Lesebereich - Temperatur(°C)
Temperatur (Details)
Ausführung
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (maximal)(vol%)
Feuchtigkeitsmessbereich des Gebäudes (min.)(vol%)
Messungstyp
Genauigkeit - Holz(vol%)
Genauigkeit - Gebäudefeuchtigkeit(vol%)
Lesebereich - Holz
Holz Lesebereich (maximal)(vol%)
Holz Lesebereich (min.)(vol%)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften