Oberflächensonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0602 0193
0602 0393
0602 0693
0602 0993
0602 1993
0602 4792
0602 4892
0604 0194
0609 1973
0613 1912
0628 7516
0628 9992
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gewicht
(g)
Kalibrierungsservice Kompatibel mit (Details) Steckverbinder (Prüfgerät) Abholzeit (Details)
(s)
Länge
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Lesebereich - Temperatur Sensortyp Temperatur Temperatur (maximal)
(°C)
Temperatur (min.)
(°C)
Anschluss

189.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)3545145195--Heizschlange - Steckverbinder51458-K0 bis + 300 °C.+3000-

182.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)--150-3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)-TE Mini-E / A- Steckverbinder311512-60 bis + 300 °C. momentan + 500 °C.K|K-60 bis 300 °C.300-60-

165.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)4050165-3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)-TE Mini-E / A- Steckverbinder20---K | Modell K.-60 bis 1000 °C.1000-60-

214.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)5090197-3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)-TE Mini-E / A- Steckverbinder3---K | Modell K.-60 bis 300 °C.300-60-

90.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)3540147-3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)-TE Mini-E / A- Steckverbinder----K | Modell K.-60 bis 400 °C.400-60-

228.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)2545100---Heizschlange - Steckverbinder----K-50 bis + 170 °C.+170-50-

254.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)2545105-3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C)-TE Mini-E / A- Steckverbinder----K | Modell K.-50 bis 400 °C.400-50-

229.55 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)3540410130--S7 Stecker3---K | Modell K.-200 bis 300 °C.300-200Steckkopf

163.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)4550-150--Mini-DIN- Steckverbinder40---Pt100 | Pt100-50 bis 400 °C.400-50-

120.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)3540350146--Mini-DIN- Steckverbinder35---NTC|NTC-50 bis 150 °C.150-50-

100.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ------Testo Datenlogger-150---NTC-50 bis 80 °C.80-50-

237.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)1001301125---TE Mini-E / A- Steckverbinder----K | Modell K.-50 bis 230 °C.230-50-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Oberflächensonde

Technischer Support