Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0602 4792
Teilenummer
|
---|
0602 4792 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.47 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 100 | - | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | - | - | - | - | K | -50 bis + 170 °C. | +170 | -50 | - |
Loading...
Produktart | Oberflächensonde |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Oberflächensonde, die Teilenummer ist 0602 4792.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0602 4792.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Kalibrierungsservice
Kompatibel mit (Details)
Abholzeit (Details)(s)
Länge(mm)
Größe (⌀)(mm)
Lesebereich - Temperatur
Anschluss
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Steckverbinder (Prüfgerät)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0602 0993 |
0602 1993 |
0602 2394 |
0602 4892 |
0604 0194 |
0609 1973 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 50 | 90 | 197 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 3 | - | - | - | K | Modell K. | -60 bis 300 °C. | 300 | -60 | - | |
90.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 35 | 40 | 147 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | K | Modell K. | -60 bis 400 °C. | 400 | -60 | - | |
452.56 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 35 | 40 | 170 | - | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 3 | - | - | - | K | Modell K. | -50 bis 250 °C. | 250 | -50 | - | |
254.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 105 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | K | Modell K. | -50 bis 400 °C. | 400 | -50 | - | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 35 | 40 | 410 | 130 | - | - | S7 Stecker | 3 | - | - | - | K | Modell K. | -200 bis 300 °C. | 300 | -200 | Steckkopf | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 45 | 50 | - | 150 | - | - | Mini-DIN- Steckverbinder | 40 | - | - | - | Pt100 | Pt100 | -50 bis 400 °C. | 400 | -50 | - |