Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0602 0993
Teilenummer
|
---|
0602 0993 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 50 | 90 | 197 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 3 | - | - | - | K | Modell K. | -60 bis 300 °C. | 300 | -60 | - |
Loading...
Produktart | Oberflächensonde |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Oberflächensonde, die Teilenummer ist 0602 0993.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0602 0993.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Kompatibel mit (Details)
Länge(mm)
Größe (⌀)(mm)
Lesebereich - Temperatur
Anschluss
Kalibriert auf
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Kalibrierungsservice
Steckverbinder (Prüfgerät)
Abholzeit (Details)(s)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0602 0193 |
0602 0393 |
0602 0693 |
0602 1993 |
0602 2394 |
0602 4792 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 35 | 45 | 145 | 195 | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | 5 | 145 | 8 | - | K | 0 bis + 300 °C. | +300 | 0 | - | |
182.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | 150 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 3 | 115 | 12 | -60 bis + 300 °C. momentan + 500 °C. | K|K | -60 bis 300 °C. | 300 | -60 | - | |
165.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 40 | 50 | 165 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 20 | - | - | - | K | Modell K. | -60 bis 1000 °C. | 1000 | -60 | - | |
90.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 35 | 40 | 147 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | - | - | - | - | K | Modell K. | -60 bis 400 °C. | 400 | -60 | - | |
452.56 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 35 | 40 | 170 | - | - | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 3 | - | - | - | K | Modell K. | -50 bis 250 °C. | 250 | -50 | - | |
228.47 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 25 | 45 | 100 | - | - | - | Heizschlange - Steckverbinder | - | - | - | - | K | -50 bis + 170 °C. | +170 | -50 | - |