Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0602 0393
Teilenummer
|
---|
0602 0393 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gewicht (g) | Kalibrierungsservice | Kompatibel mit (Details) | Steckverbinder (Prüfgerät) | Abholzeit (Details) (s) | Länge (mm) | Größe (⌀) (mm) | Lesebereich - Temperatur | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | 150 | - | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | - | TE Mini-E / A- Steckverbinder | 3 | 115 | 12 | -60 bis + 300 °C. momentan + 500 °C. | K|K | -60 bis 300 °C. | 300 | -60 | - |
Loading...
Produktart | Oberflächensonde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Kompatibel mit (Details)
Anschluss
Kalibriert auf
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Kalibrierungsservice
Steckverbinder (Prüfgerät)
Abholzeit (Details)(s)
Länge(mm)
Größe (⌀)(mm)
Lesebereich - Temperatur
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften