Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0563 0890 X1 |
0563 0890 X2 |
0563 0890 X3 |
0563 0890 X4 |
0563 0890 X5 |
0563 0890 X6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|
14,974.79 € | 1 | 30 Arbeitstage | 0563 0890 X1 | ||
17,634.73 € | 1 | 30 Arbeitstage | 0563 0890 X2 | ||
20,290.20 € | 1 | 30 Arbeitstage | 0563 0890 X3 | ||
22,862.75 € | 1 | 30 Arbeitstage | 0563 0890 X4 | ||
25,607.84 € | 1 | 30 Arbeitstage | 0563 0890 X5 | ||
30,593.84 € | 1 | 30 Arbeitstage | 0563 0890 X6 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Größe (Höhe)(mm) | 132 | Größe (Breite)(mm) | 111 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 253 | Produktart | IR-Kamera | Gewicht(g) | 1630 |
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) | 2 | Genauigkeit (+ / -)(%) | 2 | Bolometer-Array(p) | 640 x 480 |
Bildschirmauflösung(p) | 1280 x 960 | Ebene (maximal) | 1 | Ebene (Min.) | 0.01 |
Fokus | Automatisch | manuell | IP-Schutzart | IP54 | Anzahl der Farbschemata | 9 |
Aktualisierungsrate(Hz) | 33 | Temperatur | -30 bis + 650 °C. | Temperatur (maximal)(°C) | +650 |
Temperatur (min.)(°C) | -30 | Anzeigenart/ Auflösung(p) | 4,3 "LCD-Touchscreen mit 480 x 272 | IR-Kamera-Funktionen | Eingebaute Digitalkamera |
Abstand(m) | 0.5 | Empfindlichkeit(mK) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften