Sockel - Kabel XA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VLP-06V

Teilenummer
VLP-06V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru Anschluss Crimpen
Steckertyp Sockel. Gerade Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktabstand(mm) 6.20
Querschnitt(mm²) 0.5 - 3.5 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid
Hersteller Teilenummer VLP-06V Werkstoff (Details) PA 66. UL94V-0 Nennstrom(A) 20
Nennstrom (Details)(A) 20 Nennspannung (Details)(V AC) 600 Anzahl Reihen 1
Stifte pro Reihe 6 Größe (Höhe)(mm) 18.2 Größe (Breite)(mm) 19.6
Produktart Sockel - Kabel RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) VL
Gesamtzahl Stifte 6 Modell (Herstellermodell) VLP-06V Ausführung (verschied.) Gerade Steckverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabel XA, die Teilenummer ist VLP-06V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VLP-06V.

Technischer Support