Sockel - Kabel SJN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06P-SJN

Teilenummer
06P-SJN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckertyp Sockel. Gerade Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktabstand(mm) 2 Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 06P-SJN
Anzahl Reihen 1 Stifte pro Reihe 6 Produktart Sockel - Kabel
RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) SJN Gesamtzahl Stifte 6
Modell (Herstellermodell) 06P-SJN

Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabel SJN, die Teilenummer ist 06P-SJN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06P-SJN.

Technischer Support