Eingebauter Stiftleiste (Präzision) VL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B06P-VL

Teilenummer
B06P-VL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss Crimpen Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 6.20 Querschnitt(mm²) 0.5 - 3.5
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer B06P-VL
Werkstoff (Details) PA 66. UL94V-0 Nennstrom(A) 1 Nennstrom (Details)(A) 20
Nennspannung (Details)(V AC) 600 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 1.8
Stifte pro Reihe 6 Größe (Höhe)(mm) 16.4 Größe (Breite)(mm) 11.2
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 19.6 Produktart Eingebauter Nadelstreifen (Präzision) RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) VL Gesamtzahl Stifte 6 Modell (Herstellermodell) B06P-VL
Ausführung (verschied.) Gerade Steckverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Eingebauter Stiftleiste (Präzision) VL, die Teilenummer ist B06P-VL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B06P-VL.

Technischer Support