Sockel - Kabel BH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BHR-03VS-1

Teilenummer
BHR-03VS-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyamid Farbe Weiß Steckertyp Sockel. Gerade
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktabstand(mm) 8
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer BHR-03VS-1 Maximale Temperatur(°C) +85
Temperatur(°C) -25 Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V DC) 600|600
Anzahl Reihen 1 Stifte pro Reihe 2 Produktart Sockel - Kabel
RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) BH Gesamtzahl Stifte 2
Modell (Herstellermodell) BHR-03VS-1

Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabel BH, die Teilenummer ist BHR-03VS-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BHR-03VS-1.

Technischer Support