Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B10B-PHDSS (LF)(SN)
Teilenummer
|
---|
B10B-PHDSS (LF)(SN) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | Verzinnt | B10B-PHDSS (LF)(SN) | 2 x 5 | 5 | 11.9 | 10 | B10B-PHDSS (LF)(SN) | Gerade Steckverbinder |
Loading...
Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Ecru | Verbindung (Elemente) | Druck |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | Crimpen | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktabstand(mm) | 2 | Querschnitt(mm²) | 0.08 - 0.33 | Industrieprodukte | nein |
Isolierendes Material | Polyamid | Werkstoff (Details) | PA 66 UL94V-0 | Nennstrom(A) | 3 |
Nennstrom (Details)(A) | 3 | Nennspannung (Details)(V AC) | 250 | Anzahl Reihen | 2 |
Durchmesser des Stiftes(mm) | 0.5 | Stiftform | Quadratisch | Größe (Höhe)(mm) | 8 |
Größe (Breite)(mm) | 5 | Produktart | Eingebauter Nadelstreifen (Präzision) | RoHS-konform | Ja |
Serie (Steckverbinder) | PHD |
Sie befinden sich auf der Seite für Mehrpoliger Steckverbinder der PHD-Serie, die Teilenummer ist B10B-PHDSS (LF)(SN).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B10B-PHDSS (LF)(SN).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Steckverbinder
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktfläche
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B14B-PHDSS (LF)(SN) |
B20B-PHDSS (LF)(SN) |
S10B-PHDSS (LF)(SN) |
S14B-PHDSS (LF)(SN) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktfläche der Platine | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Steckverbinder | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Verzinnt | - | B14B-PHDSS (LF)(SN) | 2 x 7 | 7 | 15.9 | 14 | B14B-PHDSS (LF)(SN) | Gerade Steckverbinder | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Verzinnt | - | B20B-PHDSS (LF)(SN) | 2 x 10 | 10 | 21.9 | 20 | B20B-PHDSS (LF)(SN) | Gerade Steckverbinder | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | Verzinnt | - | S10B-PHDSS (LF)(SN) | 2 x 5 | 5 | 11.9 | 10 | S10B-PHDSS (LF)(SN) | Abgewinkelte Steckverbinder | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verzinnt | Parallel (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. rechter Winkel | Verzinnt | - | S14B-PHDSS (LF)(SN) | 2 x 7 | 7 | 15.9 | 14 | S14B-PHDSS (LF)(SN) | Abgewinkelte Steckverbinder |