Stiftleiste (Standard) EH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B2B-EH-A (LF)(SN)
B3B-EH-A (LF)(SN)
B4B-EH-A (LF)(SN)
B5B-EH-A (LF)(SN)
B6B-EH-A (LF)(SN)
B7B-EH-A (LF)(SN)
B8B-EH-A (LF)(SN)
B10B-EH-A (LF)(SN)
B12B-EH-A (LF)(SN)
S2B-EH (LF)(SN)
S3B-EH (LF)(SN)
S4B-EH (LF)(SN)
S5B-EH (LF)(SN)
S6B-EH (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckertyp Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeB2B-EH-A (LF)(SN)22B2B-EH-A (LF)(SN)

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeB3B-EH-A (LF)(SN)33B3B-EH-A (LF)(SN)

0.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeB4B-EH-A (LF)(SN)44B4B-EH-A (LF)(SN)

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeB5B-EH-A (LF)(SN)55B5B-EH-A (LF)(SN)

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeB6B-EH-A (LF)(SN)66B6B-EH-A (LF)(SN)

0.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeB7B-EH-A (LF)(SN)77B7B-EH-A (LF)(SN)

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeB8B-EH-A (LF)(SN)88B8B-EH-A (LF)(SN)

0.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeB10B-EH-A (LF)(SN)1010B10B-EH-A (LF)(SN)

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. GeradeB12B-EH-A (LF)(SN)1010B12B-EH-A (LF)(SN)

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. rechter WinkelS2B-EH (LF)(SN)22S2B-EH (LF)(SN)

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. rechter WinkelS3B-EH (LF)(SN)33S3B-EH (LF)(SN)

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. rechter WinkelS4B-EH (LF)(SN)44S4B-EH (LF)(SN)

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. rechter WinkelS5B-EH (LF)(SN)55S5B-EH (LF)(SN)

0.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Nadelstreifen. rechter WinkelS6B-EH (LF)(SN)66S6B-EH (LF)(SN)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Farbe Ecru Verbindung (Elemente) Verlötung
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung
Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) -25
Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V AC) 250 Anzahl Reihen 1
Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) EH

Technischer Support