Stiftleiste (Standard) XA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B08B-XASK-1 (LF)(SN)

Teilenummer
B08B-XASK-1 (LF)(SN)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss Crimpen Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board
Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2.50 Querschnitt(mm²) 0.08 - 0.5
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Polyamid Hersteller Teilenummer B08B-XASK-1 (LF)(SN)
Werkstoff (Details) PA 66 UL94V-0 Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3
Nennspannung (Details)(V AC) 250 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.6
Stiftform Kreisförmig Stifte pro Reihe 8 Größe (Höhe)(mm) 8.8
Größe (Breite)(mm) 6.4 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 22.3 Produktart Nadelstreifen (Standard)
RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) XA Gesamtzahl Stifte 8
Modell (Herstellermodell) B08B-XASK-1 (LF)(SN)

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Standard) XA, die Teilenummer ist B08B-XASK-1 (LF)(SN).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B08B-XASK-1 (LF)(SN).

Technischer Support