Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7P-SCN
Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Elfenbein | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Sockel. Gerade | Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktabstand(mm) | 2.50 | Industrieprodukte | nein | Hersteller Teilenummer | 7P-SCN |
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -25 | Nennstrom(A) | 3 |
Nennspannung(V DC) | 250|250 | Anzahl Reihen | 1 | Stifte pro Reihe | 7 |
Produktart | Sockel - Kabel | RoHS-konform | Ja | Serie (Steckverbinder) | SCN |
Gesamtzahl Stifte | 7 | Modell (Herstellermodell) | 7P-SCN |
Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Kabel SCN, die Teilenummer ist 7P-SCN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7P-SCN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften