Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
532045
Farbe | Ecru | Halogen frei | nein | Werkstoff | Polyamid 6.6 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 100 |
Produktart | Markierungsstift | RoHS-konform | Ja | Modell (Herstellermodell) | 532045 |
Schreibbereich | 20 x 13 mm | Breite des Schreibbereichs(mm) | 13 | Länge des Schreibbereichs(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Markierungsstift, die Teilenummer ist 532045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 532045.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften