Installationsterminal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
56.404.9555.0
56.404.9755.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Nennquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte Modell (Herstellermodell)

6.84 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 56.404.9555.04L.PE.N-offeneeWKI 4 NT -D-SL /V0

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 56.404.9755.0-L.LWKI 4 D-D /V0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Anschluss - Nennstrom (Details)(A) 24
Nennspannung (Details)(V) 300 RoHS-konform Ja Länge(mm) 9

Technischer Support