Reihenklemme für Verdrahtungssysteme und Schalen WKN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

57.510.0155.6

Teilenummer
57.510.0155.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Anschluss - Aktuelle Last(A) 63
Hersteller Teilenummer 57.510.0155.6 Nennquerschnitt(mm²) 10 Nennstrom (Details) 63 A
Nennspannung (Details)(V) 1000 RoHS-konform Ja Länge(mm) 13
Modell (Herstellermodell) WKN 10/U blau

Sie befinden sich auf der Seite für Reihenklemme für Verdrahtungssysteme und Schalen WKN, die Teilenummer ist 57.510.0155.6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 57.510.0155.6.

Technischer Support