Selos durch Terminal WKM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

57.535.0155.6

Teilenummer
57.535.0155.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Hersteller Teilenummer 57.535.0155.6 Nennstrom (Details)(A) 124
Nennspannung (Details)(V) 1000 RoHS-konform Ja Länge(mm) 18
Modell (Herstellermodell) WKM 35/U BLAU

Sie befinden sich auf der Seite für Selos durch Terminal WKM, die Teilenummer ist 57.535.0155.6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 57.535.0155.6.

Technischer Support