Duo-Erdungsblock WKFN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

56.703.9155.0

Teilenummer
56.703.9155.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün Gelb Hersteller Teilenummer 56.703.9155.0 RoHS-konform Ja
Länge(mm) 11 Modell (Herstellermodell) WKFN 2.5 D2/2/SL/35

Sie befinden sich auf der Seite für Duo-Erdungsblock WKFN, die Teilenummer ist 56.703.9155.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 56.703.9155.0.

Technischer Support