Teilenummer
|
---|
56.704.5055.0 |
56.704.5155.0 |
56.704.5155.6 |
56.706.0055.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (Details) (A) | Länge | Länge (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 56.704.5055.0 | 32 | - | 11 | WKFN 4 D1/2/35 grau | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Duo-durchgangsklemme WKFN 4 | 56.704.5155.0 | 32 | - | 11 | WKFN 4 D2/2/35 grau | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | Duo-durchgangsklemme WKFN 4 | 56.704.5155.6 | 32 | - | 11 | WKFN 4 D2/2/35 BLAU | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 56.706.0055.0 | 41 | 12 m | - | WKFN 6/35 grau |
Loading...
Nennspannung (Details)(V) | 800 | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom (Details)(A)
Länge
Länge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften