Teilenummer
|
---|
56.703.5155.0 |
56.703.5155.6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 56.703.5155.0 | WKFN 2,5 D2/2/35 grau | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 56.703.5155.6 | WKFN 2.5 D2/2/35 BLAU |
Loading...
Nennstrom (Details)(A) | 24 | Nennspannung (Details)(V) | 800 | RoHS-konform | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften