Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1340-5736

Teilenummer
1340-5736
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kalibriert auf Herstellerstandards (mit Zertifikat) Sonden- Thermometer Funktionen Entspricht den HACCP-Standards | Kontaktmessung | berührungslose IR-Messung | IP65 Größe (Höhe)(mm) 23
Größe (Breite)(mm) 44 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 169.5 Produktart IR- Thermometer (HACCP)
Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1 Gewicht(g) 140 Anzeige (Thermometer) 2:1
Ebene (maximal) 0.95 Ebene (Min.) 0.95 Maximale Temperatur(°C) +250
Temperatur(°C) -50 Stromversorgung AAA- Batterie (2x) Reaktionszeit(s) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP), die Teilenummer ist 1340-5736.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1340-5736.

Technischer Support