Teilenummer
|
---|
1340-1611 |
1340-5110 |
1340-5150 |
1340-5426 |
1340-5433 |
1340-5434 |
1340-5734 |
1340-5735 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Genauigkeit (+ / -) °C. (°C) | Grundlegende Genauigkeit | Grundlegende Genauigkeit (°C) | Kalibriert auf | Kalibrierungsservice | EN-Norm | Spannungsversorgung (Details) | Länge (mm) | Sonden- Thermometer Funktionen | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Auflösung (Temperatur) (°C) | Auflösung (°C) | Beispielrate (s) | Sensortyp | Temperatur | Temperatur (maximal) (°C) | Temperaturbereich (°C) | Temperatur (min.) (°C) | Gewicht (g) | Beispielrate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | - | ± 1 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | EN 13485 | 1 x LR44 Batterien | 125 | Entspricht den HACCP-Standards | 26 | - | 24 | 85 | 0.1 | 0.1 | - | NTC|NTC | -50 bis 150 °C. | 150 | -50 bis +150 | -50 | 36 | 2 Messungen pro Sekunde | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.8 | ± 8 | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | EN 13485 | Knopfzelle CR 2032 | 90 | Entspricht den HACCP-Standards | 20 | - | 42 | 180 | 0.1 | 0.1 | 5 | T | Modell-F | -50 bis 350 °C. | 350 | -50 bis +350 | -50 | 45 | - | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | Herstellerstandards (mit Zertifikat) | - | EN 13485 | - | - | Entspricht den HACCP-Standards | IP65 | 127 | - | 60 | 16 | - | - | - | - | -30 bis + 200 °C. | +200 | - | -30 | 90 | - | |
442.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.3 | - | ±0.3 | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-20; 0; + 60 °C) | EN 13485 | CR2477 Lithium - Knopfzelle 3 V/1 ah | 130 | Entspricht den HACCP-Standards | 22 | - | 54 | 109 | 0.1 | 0.1 | 1 | Pt1000 | Pt1000 | -50 bis 400 °C. | 400 | -50 bis +400 | -50 | 90 | - | |
622.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.3 | - | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | - | - | Entspricht den HACCP-Standards | 22 | 360 | 54 | 109 | 0.1 | - | - | - | -50 bis 200 °C. | 200 | - | -50 | 540 | - | |
617.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.3 | - | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | - | - | - | - | 22 | 360 | 54 | 109 | 0.1 | - | - | Pt1000 | -25 bis 50 °C. | 50 | - | -25 | 540 | - | |
183.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 0.5 | - | - | ISO-Standards | 3 entsprechende Kalibrierwerte im Messbereich des jeweiligen Devise (-18; 0; + 60 °C) | EN 13485 | Knopfzelle CR2032 | - | Entspricht den HACCP-Standards | 20 | - | 38 | 116 | 0.1 | - | - | NTC | -30 bis 220 °C. | 220 | -30 bis + 220 °C. | -30 | 41 | - | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.5 | - | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | EN 13485 | Knopfzelle CR2032 | - | Entspricht den HACCP-Standards | 20 | - | 38 | 116 | 0.1 | - | - | NTC | -30 bis + 220 °C. | +220 | - | -30 | 41 | - |
Loading...
Produktart | Sonde Thermometer (HACCP) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit (+ / -) °C.(°C)
Grundlegende Genauigkeit
Grundlegende Genauigkeit(°C)
Kalibriert auf
Kalibrierungsservice
EN-Norm
Spannungsversorgung (Details)
Länge(mm)
Sonden- Thermometer Funktionen
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Auflösung (Temperatur)(°C)
Auflösung(°C)
Beispielrate(s)
Sensortyp
Temperatur
Temperatur (maximal)(°C)
Temperaturbereich(°C)
Temperatur (min.)(°C)
Gewicht(g)
Beispielrate
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften