Frittieröltester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FOM 330-1-SET

Teilenummer
FOM 330-1-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

453.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeit (+ / -) °C.(°C) 1 Kalibriert auf Herstellerstandards (mit Zertifikat) Größe (Höhe)(mm) 22
Größe (Breite)(mm) 54 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 314 Produktart Öl
Auflösung (Temperatur)(°C) 0.1 Sensortyp tailliert Gewicht(g) 200
Maximale Temperatur(°C) +200 Temperatur(°C) +50 Stromversorgung Li-Ionen- Batterie (1x)
Modell (Herstellermodell) FOM 330-1-Satz

Sie befinden sich auf der Seite für Frittieröltester, die Teilenummer ist FOM 330-1-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FOM 330-1-SET.

Technischer Support