Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DS1023-2*6S21
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Sockel . Gerade | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Kontaktfläche | Vergoldet |
Industrieprodukte | nein | Hersteller Teilenummer | DS1023-2*6S21 | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -40 | Anzahl Reihen | 2 | Durchmesser des Stiftes(mm) | 0.40 |
Stiftlänge (PCB)(mm) | 3 | Stiftform | Rechteckig | Stifte pro Reihe | 6 |
Größe (Höhe)(mm) | 8.5 | Größe (Breite)(mm) | 5 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 15.24 |
Produktart | Behälter (Standard) | RoHS-konform | Ja | Trennbar | nein |
Sockel | Quadratisch | Gesamtzahl Stifte | 12 | Modell (Herstellermodell) | DS1023-2*6S21 |
Sie befinden sich auf der Seite für FEMALE HEADER 2x6PIN DS1023-2*6S21, die Teilenummer ist DS1023-2*6S21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS1023-2*6S21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften