FEMALE HEADER 1x10P DS1026-01-1*10S8BV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS1026-01-1*10S8BV

Teilenummer
DS1026-01-1*10S8BV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktabstand(mm) 2 Kontaktfläche Vergoldet
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer DS1026-01-1*10S8BV Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Anzahl Reihen 1 Stiftlänge (PCB)(mm) 2.70
Stiftform Rechteckig Stifte pro Reihe 10 Größe (Höhe)(mm) 4.3
Größe (Breite)(mm) 2.4 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 20.5 Produktart Behälter (Standard)
RoHS-konform Ja Trennbar nein Sockel Quadratisch
Gesamtzahl Stifte 10 Modell (Herstellermodell) DS1026-01-1*10S8BV

Sie befinden sich auf der Seite für FEMALE HEADER 1x10P DS1026-01-1*10S8BV, die Teilenummer ist DS1026-01-1*10S8BV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS1026-01-1*10S8BV.

Technischer Support