FEMALE HEADER 2x15PIN DS1023-2*15S21

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS1023-2*15S21

Teilenummer
DS1023-2*15S21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer DS1023-2*15S21 Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Anzahl Reihen 2 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.40
Stiftlänge (PCB)(mm) 3 Stiftform Rechteckig Stifte pro Reihe 15
Größe (Höhe)(mm) 8.5 Größe (Breite)(mm) 5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 38.1
Produktart Behälter (Standard) RoHS-konform Ja Trennbar nein
Sockel Quadratisch Gesamtzahl Stifte 30 Modell (Herstellermodell) DS1023-2*15S21

Sie befinden sich auf der Seite für FEMALE HEADER 2x15PIN DS1023-2*15S21, die Teilenummer ist DS1023-2*15S21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS1023-2*15S21.

Technischer Support