Stiftgehäuse - Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS1015-01-04R6
DS1015-01-06R6
DS1015-01-08R6
DS1015-01-10R6
DS1015-01-16R6
DS1015-01-20R6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DS1015-01-04R624DS1015-01-04R6

0.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DS1015-01-06R636DS1015-01-06R6

0.79 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage DS1015-01-08R648DS1015-01-08R6

1.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DS1015-01-10R6510DS1015-01-10R6

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DS1015-01-16R6816DS1015-01-16R6

0.73 €

1 3 Arbeitstage DS1015-01-20R61020DS1015-01-20R6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplast UL94V-O Farbe Rot Verbindung (Elemente) Schneiden & schneiden
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Stecker. Gerade Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 1.27
Industrieprodukte nein Isolierendes Material Thermoplast UL94V-O Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Anzahl Reihen 2 Stiftform Rechteckig
Größe (Höhe)(mm) 3.60 Größe (Breite)(mm) 5 Produktart Stiftgehäuse - Kabel
RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) Micro-MaTch

Technischer Support