Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DS1065-01-1*1S8BV |
DS1065-01-1*6S8BV |
DS1065-01-1*10S8BV |
DS1065-05-2*5S8BS |
DS1065-05-2*8S8BS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Hersteller Teilenummer | Anzahl Reihen | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Druck | Kupferlegierung | DS1065-01-1*1S8BV | 1 | 2.30 | 1 | 1.80 | 2.86 | 1 | DS1065-01-1*1S8BV | |
0.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Druck | Kupferlegierung | DS1065-01-1*6S8BV | 1 | 2.30 | 6 | 1.80 | 9.21 | 6 | DS1065-01-1*6S8BV | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplast UL94V-O | Druck | Kupferlegierung | DS1065-01-1*10S8BV | 1 | 2.30 | 10 | 1.80 | 14.29 | 10 | DS1065-01-1*10S8BV | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | SMT | - | DS1065-05-2*5S8BS | 2 | 0.85 | 5 | 3.10 | 6.67 | 10 | DS1065-05-2*5S8BS | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | SMT | - | DS1065-05-2*8S8BS | 2 | 0.85 | 8 | 3.10 | 10.48 | 16 | DS1065-05-2*8S8BS |
Loading...
Farbe | Schwarz | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Sockel . Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktabstand(mm) | 1.27 | Kontaktfläche | Vergoldet | Industrieprodukte | nein |
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 |
Nennspannung(V AC) | 300 | Stiftform | Eben | Größe (Höhe)(mm) | 4.40 |
Produktart | Behälter (Standard) | RoHS-konform | Ja | Trennbar | nein |
Sockel | Quadratisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Hersteller Teilenummer
Anzahl Reihen
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stifte pro Reihe
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften