Stiftleiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS1025-01-1*40P8BV1-B

Teilenummer
DS1025-01-1*40P8BV1-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.36 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Nadelstreifen. Gerade Kontaktabstand(mm) 2 Kontaktfläche Vergoldet
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer DS1025-01-1*40P8BV1-B Maximale Temperatur(°C) +85
Temperatur(°C) 0 Nennstrom(A) 1.50 Anzahl Reihen 1
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.5 Stiftlänge (PCB)(mm) 2.80 Stiftlänge (Buchse)(mm) 4
Stiftform Quadratisch Stifte pro Reihe 40 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 80
Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja Trennbar Ja
Sockel Quadratisch Gesamtzahl Stifte 40 Modell (Herstellermodell) DS1025-01-1*40P8BV1-B

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste, die Teilenummer ist DS1025-01-1*40P8BV1-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS1025-01-1*40P8BV1-B.

Technischer Support