Stiftgehäuse - Leiterplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DS1015-02-08R6

Teilenummer
DS1015-02-08R6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Thermoplast UL94V-O Farbe Rot
Verbindung (Elemente) Druck Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Stecker. vertikale Montage
Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktabstand(mm) 1.27 Industrieprodukte nein Isolierendes Material Thermoplast UL94V-O
Hersteller Teilenummer DS1015-02-08R6 Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40
Anzahl Reihen 2 Stiftform Rechteckig Stifte pro Reihe 4
Größe (Höhe)(mm) 3.60 Größe (Breite)(mm) 5 Produktart Stiftgehäuse - Leiterplatte
RoHS-konform Ja Serie (Steckverbinder) Micro-MaTch Gesamtzahl Stifte 8
Modell (Herstellermodell) DS1015-02-08R6

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftgehäuse - Leiterplatte, die Teilenummer ist DS1015-02-08R6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS1015-02-08R6.

Technischer Support