Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DS1020-03ST1D |
DS1020-05RT1D |
DS1020-07ST1D |
DS1020-15ST1D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel. vertikal vertikal | DS1020-03ST1D | 3 | 6.75 | 4.50 | 15.62 | 3 | DS1020-03ST1D | ||
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel. horizontale Montage | DS1020-05RT1D | 5 | 4.50 | 6.75 | 20.70 | 5 | DS1020-05RT1D | |
0.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel. vertikal vertikal | DS1020-07ST1D | 7 | 6.75 | 4.50 | 25.78 | 7 | DS1020-07ST1D | ||
0.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel. vertikal vertikal | DS1020-15ST1D | 15 | 6.75 | 4.50 | 46.10 | 15 | DS1020-15ST1D |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Verzinnt | Gehäusematerial | Thermoplast UL94V-O | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Druck | Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Industrieprodukte | nein |
Isolierendes Material | Thermoplast UL94V-O | Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 |
Nennstrom(A) | 3 | Anzahl Reihen | 1 | Durchmesser des Stiftes(mm) | 0.60 |
Stiftform | Eben | Produktart | Sockel - Leiterplatte | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften