Stiftleiste (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS1021-1*2SF1-1
DS1021-1*3SF1-1
DS1021-1*10SF11
DS1021-1*14SF11
DS1021-1*16SF11
DS1021-1*20SF11
DS1021-1*30SF11
DS1021-1*36SF11
DS1021-1*40SF1-5
DS1021-1*40SF11
DS1021-2*3SF1-1
DS1021-2*10SF11
DS1021-2*20SF11
DS1021-2*40SF11
DS1025-02-1*40P8BR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Kontaktabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Nennstrom
(A)
Anzahl Reihen Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stiftlänge (Buchse)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-1*2SF1-1-10.6436.1022.5463.52DS1021-1*2SF1-1

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-1*3SF1-1-10.6436.1032.547.623DS1021-1*3SF1-1

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-1*10SF11-10.6436.10102.5425.410DS1021-1*10SF11

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-1*14SF11-10.6436.10142.5435.5614DS1021-1*14SF11

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-1*16SF11-10.6436.10162.5440.6416DS1021-1*16SF11

0.40 €

1 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-1*20SF11-10.6436.10202.5450.820DS1021-1*20SF11

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-1*30SF11-10.6436.10302.5476.2030DS1021-1*30SF11

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-1*36SF11-10.6436.10362.5491.4436DS1021-1*36SF11

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-1*40SF1-5-10.64312.50402.54101.640DS1021-1*40SF1-5

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-1*40SF11-10.6436.10402.54101.640DS1021-1*40SF11

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-2*3SF1-1-20.6436.10357.626DS1021-2*3SF1-1

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-2*10SF11-20.6436.1010525.420DS1021-2*10SF11

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-2*20SF11-20.6436.1020550.840DS1021-2*20SF11

0.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade2.54DS1021-2*40SF11-20.6436.10405101.680DS1021-2*40SF11

0.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter Winkel2DS1025-02-1*40P8BR11.5010.52.8044028040DS1025-02-1*40P8BR1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck Kontaktfläche Vergoldet
Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +85 Temperatur(°C) 0
Stiftform Quadratisch Produktart Nadelstreifen (Standard) RoHS-konform Ja
Trennbar Ja Sockel Quadratisch

Technischer Support