Behälter (Präzision)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS1002-01-1*3V13
DS1002-01-1*5V13
DS1002-01-1*6V13
DS1002-01-1*8V13
DS1002-01-1*20V13
DS1002-01-1*40V13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.13 €

1 3 Arbeitstage DS1002-01-1*3V1333DS1002-01-1*3V13

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DS1002-01-1*5V1355DS1002-01-1*5V13

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DS1002-01-1*6V1366DS1002-01-1*6V13

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DS1002-01-1*8V1388DS1002-01-1*8V13

0.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DS1002-01-1*20V132020DS1002-01-1*20V13

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage DS1002-01-1*40V134040DS1002-01-1*40V13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Verzinnt
Industrieprodukte nein Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40
Nennstrom(A) 3 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.46
Stiftlänge (PCB)(mm) 3.20 Stiftform Kreisförmig Produktart Behälter (Präzision)
RoHS-konform Ja Trennbar Ja Schlüsseltiefe(mm) 3
Sockel Kreisförmig

Technischer Support