Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4AC3208-1 |
4AC32080 |
4AC32140 |
4AC32180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Bauform der Aufnahme (Details) | Maximaler Nennstrom (A) | Befestigungsart | Nennstrom (Details) (A) | Betriebsspannung (V/50 Hz) | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | Zylinderschiene | 1 | DIN-Schiene | 1 A/0.6 | 230 | 8/ 12 | 8|12 | - | - | - | 12+12 V/8 W | ||
41.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 64 | 36 | 90 | - | ||
60.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 8|12|24 | - | 64 | 36 | 90 | - | ||
50.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 4|8|12 | - | 64 | 36 | 90 | - |
Loading...
Betriebsspannung(V) | 230 | Produktart | Glockentransformator |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Bauform der Aufnahme (Details)
Maximaler Nennstrom(A)
Befestigungsart
Nennstrom (Details)(A)
Betriebsspannung(V/50 Hz)
Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung(V AC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften