Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4AM38425AV000EA0
Teilenummer
|
---|
4AM38425AV000EA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Befestigungsart | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (min.) (V) | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 42 V | 42 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 AV00-0EA0 |
Loading...
Frequenz(Hz) | 50-60 | Anzahl der Eingänge(x) | 1 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Spartransformator |
Sie befinden sich auf der Seite für Spartransformator, die Teilenummer ist 4AM38425AV000EA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4AM38425AV000EA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindung (Elemente)
Designmodell
Wirkungsgrad(%)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Befestigungsart
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung (min.)(V)
Leistung(VA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schutzklasse
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4AM32424TN000ED0 |
4AM32424TT100FA0 |
4AM32424TT100FD0 |
4AM38425FN000EA0 |
4AM38428DD400FA0 |
4AM38428DN000EA0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Befestigungsart | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (min.) (V) | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.67 € | 1 | 27 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 50 | 155 | 149 | 135 | IP54 | 4 AT THE 3242-4 TN00-0ED0 | ||
100.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-4 TT10-0FA0 | ||
286.67 € | 1 | auf Anfrage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 50 | 155 | 149 | 135 | IP54 | 4 AT THE 3242-4 TT10-0FD0 | ||
142.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 FN00-0EA0 | ||
210.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 DD40-0 FA0 | ||
196.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 DN00-0EA0 |