Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4AP25428BC400HA0
Teilenummer
|
---|
4AP25428BC400HA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Befestigungsart | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (min.) (V) | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,506.67 € | 1 | 47 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | 3 UI 114/62 | 0.93 | 500|400|289|230 | 1 x 500 V. 400 V. 289 V. 230 V | Schraubbefestigung | 1 x 400 V. 230 V | 400|230 | 1600 | 203 | 267 | 203 | IP00 | 4 AP 2542-8 BC40-0 HA0 |
Loading...
Frequenz(Hz) | 50-60 | Anzahl der Eingänge(x) | 1 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Transformator |
Sie befinden sich auf der Seite für Transformator, die Teilenummer ist 4AP25428BC400HA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4AP25428BC400HA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindung (Elemente)
Designmodell
Wirkungsgrad(%)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Befestigungsart
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung (min.)(V)
Leistung(VA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schutzklasse
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4AM23425AN000EB0 |
4AM23425AT100FA0 |
4AM26424TN000EB0 |
4AP25428CC400HA0 |
4AP27428BC400HC0 |
4AP27428CC400HA0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Befestigungsart | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (min.) (V) | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.87 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 60/20 | 0.74 | 230 | 1 x 230 V | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 40 | 79 | 90 | 78 | IP00 | 4 AT THE 2342-5 TO00-0EB0 | ||
76.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 60/20 | 0.74 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 25 | 79 | 62 | 78 | IP00 | 4 AT THE 2342-5 AT10-0FA0 | ||
98.13 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 66/22 | 0.76 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 40 | 75 | 68 | 80 | IP00 | 4 AT THE 2642-4 TN00-0EB0 | ||
1,706.67 € | 1 | 46 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | 3 UI 114/62 | 0.93 | 520|500|480|460|440|420|400|380 | 1 x 520 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 420 V. 400 V. 380 V. 360 V | Schraubbefestigung | 1 x 400 V. 230 V | 400|230 | 1600 | 203 | 267 | 203 | IP00 | 4 AP 2542-8 CC40-0 HA0 | ||
2,266.67 € | 1 | 98 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | 3 UI 132/70 | 0.94 | 500|400|289|230 | 1 x 500 V. 400 V. 289 V. 230 V | Schraubbefestigung | 1 x 400 V. 230 V | 400|230 | 2250 | 395 | 351 | 330 | IP23 | 4 AP 2742-8 BC40-0 HC0 | ||
2,200.00 € | 1 | 98 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | 3 UI 132/70 | 0.94 | 520|500|480|460|440|420|400|380 | 1 x 520 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 420 V. 400 V. 380 V. 360 V | Schraubbefestigung | 1 x 400 V. 230 V | 400|230 | 2500 | 242 | 264 | 242 | IP00 | 4 AP 2742-8 CC40-0 HA0 |