Schienenmontierte Redundanzfähigkeit (DIN)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6EP1962-2BA00

Teilenummer
6EP1962-2BA00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Schienenmontierte Redundanzfähigkeit (DIN) Produktgröße (Höhe)(mm) 80 Produktgröße (Breite)(mm) 30
Verbindung (Komponenten) Screw terminal Verbindungen Screw terminals Eingangsspannungsbereich(V DC) 19 - 29
Eingangsspannung (max.)(V DC) 29 Hersteller Teilenummer 6EP1962-2BA00 Max. Ausgangsstrom(A) 40
Min. Eingangsspannung(V DC) 19 Nominale Eingangsspannung 24 V/DC Anzahl der Ausgänge(x) 1
Ausgangsstrom (Details)(A) (2x 5 A) 40 Ausgangsspannung (max.)(V DC) 24 Ausgangsspannung (min.)(V DC) 24
Ausgangsspannung(V DC) 24 Produktgröße (Tiefe)(mm) 100 Typ (Herstellertyp) SITOP PSE202U NEC CLASS 2
Gewicht(g) 125.0 Eingänge 24 VDC

Sie befinden sich auf der Seite für Schienenmontierte Redundanzfähigkeit (DIN) , die Teilenummer ist 6EP1962-2BA00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6EP1962-2BA00.

Technischer Support