RGB-Kabel【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RGB-25

Teilenummer
RGB-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.68 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Energieeffizienzklasse Gilt nicht Werkstoff PVC
Anzahl der Stifte 4 Betriebsspannung(V) 24 Produktart Kabel
RoHS-konform Ja Ausführung (verschied.) Drähte rot. Grün. blau: 0,34 mm² · ader weiß 0,5 mm² Kabellänge(m) 25

Sie befinden sich auf der Seite für RGB-Kabel, die Teilenummer ist RGB-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RGB-25.

Technischer Support