Ethernet Wandler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HD6703825M

Teilenummer
HD6703825M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

218.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Derzeitiger Verbrauch(mA) 200 Schnittstelle(n) 1x RS232 | 1 x RS485 | 1x Ethernet 10/100 Schnittstellen (Advantech) RS-232 | RS-485 | Ethernet
Hersteller Teilenummer HD6703825M Einsatztemperatur (Bereich) -30 bis + 70 °C. Einsatztemperatur (maximal)(°C) +70
Einsatztemperatur (min.)(°C) -30 Betriebsspannung(V DC) 24 Größe (Höhe)(mm) 95
Größe (Tiefe)(mm) 71 Größe (Breite)(mm) 60 Produktart Ethernet Wandler
Modell (Herstellermodell) HD6703825M Ausführung (verschied.) Ethernet auf RS232 / RS485

Sie befinden sich auf der Seite für Ethernet Wandler, die Teilenummer ist HD6703825M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HD6703825M.

Technischer Support