Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RS70001AE00 |
3RS70001CE00 |
3RS70001DE00 |
3RS70002CE00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Last | Ausgang (Spannung) | RoHS-konform | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schrauben | - | - | 10 V | 3 RS 7000-1 AE 00 | ||
156.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schrauben | 500 Ω | 20 mA | - | 3 RS 7000-1 CE 00 | ||
156.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schrauben | 500 Ω | 20 mA | - | 3 RS 7000-1 DE 00 | ||
156.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | Federbelastetes Terminal | 500 Ω | 20 mA | - | 3 RS 7000-2 CE 00 |
Loading...
Produktart | ISO-Transformator | Größe (Höhe)(mm) | 93 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Breite)(mm) | 6.2 | Minimale Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Umgebungstemperatur Obergrenze(°C) | +60 |
Eingangssignal (Spannung) | 10 V | Eingangssignal (Spannung) (maximal)(V) | 10 | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Ausgangsstrom) | 0.25 |
Netzspannung (num.)(V AC) | Ja | Modell (Herstellermodell) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Last
Ausgang (Spannung)
RoHS-konform
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften