Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X206-1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52061BB102AA3

Teilenummer
6GK52061BB102AA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,260.51 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.22 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP30 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 6
Operating voltage(V) 32 Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 124
Product size (width)(mm) 60 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE X206-1 Weight(g) 780.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X206-1, die Teilenummer ist 6GK52061BB102AA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52061BB102AA3.

Technischer Support