Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK52040BA002MB2
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | Current consumption(A) | 0.15 | Interfaces (PC/multimedia) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
IP rating | IP20 | Min. ambient temperature(°C) | -40 | No. of 10/100 Mbps ports(x) | 4 |
Operating voltage(V) | 28.8 | Product size (height)(mm) | 100 | Product size (depth)(mm) | 87 |
Product size (width)(mm) | 45 | Product type | Ethernet switch | Transfer rate(Mbps) | 10 / 100 |
Type (manufacturer type) | SCALANCE X204 RNA | Weight(g) | 230.0 | Working principle | Managed switch |
Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE X204RNA Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK52040BA002MB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52040BA002MB2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften